피스톤 로드용 그리퍼

도전과제

자동차 제조업체의 공작 기계 적재 및 하역 시 공작물 부품의 종류가 다양하고 각 장치의 배치가 까다로웠습니다.

해결책

Zimmer Group의 전문가는 솔루션으로 그리퍼 간격 조절용 서보 선형축을 사용했습니다. 장치 내 다양한 배치 문제를 해결하기 위해 중간 위치가 있는 표준 피벗 유닛이 장착되었습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • AC 서보 모터 구동
  • 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEUELE
최대 파지력4250 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링FED
최대 스트로크40 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량66 [kg]
최대 공작물 중량5 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지